Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Length(mm)
  • Mounting Hole Pitch Width(mm)
  • Mounting SeatLength(mm)
  • Mounting Seat Width(mm)
  • Wheel Diameter(mm)
  • Rim Width(mm)
  • Eccentricity(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 10 pracovních dnů

Stainless Steel Low Floor Dual Wheel Castors for Heavy Loads SUHJT

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Length

(mm)

Mounting Hole Pitch Width

(mm)

Mounting SeatLength

(mm)

Mounting Seat Width

(mm)

Wheel Diameter

(mm)

Rim Width

(mm)

Eccentricity

(mm)

Minimální objednací množství
78
220.01~320.00
294
55(65)
55(65)
82
82
50
15X2
18
1 kusů
96.5
320.01~485.00
392
63(78)
63(78)
100
100
65
17X2
22
1 kusů
108
485.01~750.00
490
63(78)
63(78)
100
100
75
17.5X2
25
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
87.13 €
(
103.68 €
)
10 pracovních dnů
98.42 €
(
117.12 €
)
10 pracovních dnů
104.36 €
(
124.19 €
)
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.