Registrace
Podmínky filtrování
  • Load Range(daN)
  • Stopper
    • Allowable Load (Effective Load)(daN)
    • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 9 pracovních dnů

    Suspension Castors CT100

    Suspension Castors CT100

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Informace o produktu

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu

    Load Range

    (daN)

    Stopper

    Allowable Load (Effective Load)

    (daN)

    Minimální objednací množství
    35.01~80.00
    With Rotation Stopper
    39.2
    1 kusů
    ~35.00
    With Rotation Stopper
    19.6
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    126.52 €
    ( 150.56 € )
    9 pracovních dnů
    126.47 €
    ( 150.50 € )
    9 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Excellent turning and running performance, as the bearing is in the vertical shaft, turning part and wheel rotation part.
    · Adopts a blade not requiring temporary tightening that made blade instillation simple.
    · Attach M6 bolt in the order of 1 > 2.
    · Speed-up and cost-down for installation are possible.
    · Sold in single units.
    [Usage]
    · Medical devices.
    · Steel products.
    · OA devices.
    · Industrial machines.
    · Displays.
    · Furniture / Wooden products.