Registrace
Podmínky filtrování
  • Stopper
    • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp(mm)
    • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
    • Plate Length F1 or Fb(mm)
    • Plate Width F2(mm)
    • Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm)
    • Mounting Section Shape
    • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 10 pracovních dnů

    Dual Wheel Castors AE50B

    Dual Wheel Castors AE50B

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Informace o produktu

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu

    Stopper

    Mounting Hole Type

    Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp

    (mm)

    Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

    (mm)

    Plate Length F1 or Fb

    (mm)

    Plate Width F2

    (mm)

    Mounting Hole Pitch Circular Diameter

    (mm)

    Mounting Section Shape

    Minimální objednací množství
    With Rotation Stopper
    Round Holes (3 Holes)
    -
    -
    -
    -
    40
    Triangular Plate
    1 kusů
    With Rotation Stopper
    Round Hole
    46
    35
    60
    50
    -
    Square Plate
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    15.17 €
    ( 18.05 € )
    10 pracovních dnů
    15.39 €
    ( 18.31 € )
    10 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.