Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Tube | I.D. d (mm) | Max. Operating Pressure (MPa) | Minimum Bending Radius (mm) | Connecting Part Material | Length (mm) | Outside Diameter of without Blade (mm) | Flange Size | Plate Thickness (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.13 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1000 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
108.47 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1100 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
110.82 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1200 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
80.28 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1300 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
81.95 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1400 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
83.63 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1500 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
85.32 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1600 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
87.01 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1700 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
88.69 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1800 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
90.37 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1900 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
92.06 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2000 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
89.73 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 300 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
92.06 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 400 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
94.41 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 500 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
96.75 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 600 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
99.10 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 700 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
101.45 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 800 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
103.78 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 12.5 | 0.3 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 900 | 16.5 | KF10 | 0.15 | ||
117.44 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1000 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
122.17 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1100 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
126.90 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1200 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
131.65 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1300 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
136.40 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1400 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
141.13 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1500 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
145.87 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1600 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
150.61 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1700 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
155.34 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1800 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
160.09 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1900 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
164.83 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2000 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
84.25 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 300 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
89.00 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 400 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
93.73 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 500 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
98.48 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 600 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
103.21 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 700 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
107.94 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 800 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
112.69 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 21.5 | 0.3 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 900 | 28.5 | KF16 | 0.2 | ||
137.30 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1000 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
143.11 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1100 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
148.92 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1200 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
154.73 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1300 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
160.54 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1400 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
166.35 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1500 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
172.17 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1600 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
177.98 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1700 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
183.79 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1800 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
189.60 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1900 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
195.40 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2000 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
96.64 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 300 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
102.45 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 400 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
108.26 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 500 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
114.07 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 600 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
119.87 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 700 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
125.68 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 800 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
131.49 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.5 | 0.2 | 70 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 900 | 36.5 | KF25 | 0.2 | ||
215.12 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1000 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
226.90 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1100 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
238.67 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1200 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
250.44 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1300 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
262.22 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1400 | 54 | KF40 | 0.25 | ||
273.99 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 41.5 | 0.2 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1500 | 54 | KF40 | 0.25 |
Loading...
Type | Flexible Hose | Applicable Fluid | Gas / Air | Connecting Part Type | Flange |
---|---|---|---|---|---|
Braid | NA | Operating Temperature Range(°C) | -15::150 | Flange Type | KF Flange |
Tube Type | CLT |
Configure
Basic Attributes
I.D. d(mm)
Max. Operating Pressure(MPa)
Minimum Bending Radius(mm)
Connecting Part Material
Length(mm)
Outside Diameter of without Blade(mm)
Flange Size
Type
Tube
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes