Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | I.D. d (mm) | Minimum Bending Radius (mm) | Connecting Part Material | Outside Diameter of with Blade (Ø) | Operating Temperature Range (°C) | Length (mm) | Outside Diameter of without Blade (mm) | Nominal diameter (bore diameter) | Pitch (mm) | Plate Thickness (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.76 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
113.99 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1100 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
118.21 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1200 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
85.54 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
88.50 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
91.44 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
94.39 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
97.35 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
100.29 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
103.24 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 1900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
106.21 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 2000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
80.19 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
84.41 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
88.66 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
92.87 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
97.09 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
101.32 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
105.54 € | 1 | 7 Days | 10 | 13 | 50 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 19.6 | -40~450 | 900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
88.95 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
92.40 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1100 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
95.84 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1200 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
99.29 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
102.73 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
106.18 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
109.61 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
113.07 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
116.50 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
119.95 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 1900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
123.39 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 2000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
92.83 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
97.76 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
102.69 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
107.61 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
112.54 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
117.48 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
122.41 € | 1 | 7 Days | 10 | 19 | 65 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 26.9 | -40~450 | 900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
118.17 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1000 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
123.08 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1100 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
128.01 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1200 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
132.91 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1300 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
137.83 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1400 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
142.75 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1500 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
147.67 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1600 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
152.59 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1700 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
157.51 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1800 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
162.44 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 1900 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
167.35 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 2000 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
119.86 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 300 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
126.88 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 400 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
93.56 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 500 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
98.48 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 600 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
103.40 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 700 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
108.33 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 800 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
113.24 € | 1 | 7 Days | 10 | 25.3 | 80 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 34 | -40~450 | 900 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
152.90 € | 1 | 7 Days | 10 | 33.5 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 42.2 | -40~450 | 1000 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
159.78 € | 1 | 7 Days | 10 | 33.5 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 42.2 | -40~450 | 1100 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
166.68 € | 1 | 7 Days | 10 | 33.5 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 42.2 | -40~450 | 1200 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
173.56 € | 1 | 7 Days | 10 | 33.5 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 42.2 | -40~450 | 1300 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
180.45 € | 1 | 7 Days | 10 | 33.5 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 42.2 | -40~450 | 1400 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 | ||
187.33 € | 1 | 7 Days | 10 | 33.5 | 100 | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 42.2 | -40~450 | 1500 | 40.6 | 32A | 5.1 | 0.3 |
Loading...
Type | Flexible Hose | Tube | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Applicable Fluid | Vapor / Water / Oil / Air / Chemicals/ Drug |
---|---|---|---|---|---|
Connecting Part Type | Flange | Max. Operating Pressure(MPa) | 1 | Braid | Available |
Flange Type | Both Ends Loose Flange | Tube Type | STD | Blade | Single-ply |
Configure
Basic Attributes
I.D. d(mm)
Minimum Bending Radius(mm)
Length(mm)
Outside Diameter of without Blade(mm)
Nominal diameter (bore diameter)
Type
Connecting Part Material
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes