Číslo dílu:
návrhy.Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
337.33 € ( 401.42 € ) | 10 pracovních dnů |
263.33 € ( 313.36 € ) | 10 pracovních dnů |
301.91 € ( 359.27 € ) | 10 pracovních dnů |
301.91 € ( 359.27 € ) | 10 pracovních dnů |
368.04 € ( 437.97 € ) | 10 pracovních dnů |
[Features]
· Stage that utilizes aluminum alloy as a main material by the method of HG-VCR to simultaneously achieve rigidity and light weight.
· There is a standard type and symmetric type which can be configured to be symmetrical.
· Standard micro and fine pitch micro feeding methods are available.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items