Registrace
2
Podmínky filtrování
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Ruffling
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Corner hinges, plug-in / conical recesses, slotted holes / aluminium / FB-744 / TAKIGEN

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Width W

(mm)

Plate Thickness t

(mm)

Ruffling

Product Code

Minimální objednací množství
184
34
14.5
Available
61529
1 kusů
158
28
13
Available
61519
1 kusů
158
28
13
NA
61525
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
22.50 €
( 26.77 € )
6 pracovních dnů
15.98 €
( 19.02 € )
6 pracovních dnů
17.43 €
( 20.74 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Prevents growth of bacteria and mold.
· We focused on hygiene and ease of cleaning.
· Installation of corner hinge FB-611 is compatible with FB-655 (FB-744-1).
· Sliding-up type automatically closes the door within 120° of opening.
· When opened more than 180°, it remains in the opened state.
· Right and left dual use type (recombination can be easily rearranged simply by changing the direction of the fixed cam)