Registrace
Potvrzeno
  • Flat Hinge Type
    • Square Plate Type
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Trough hinges / conical countersinks / 2-axis / rolled / stainless steel / cloth polished / B-1856 / TAKIGEN

Číslo dílu:

B-1856-1
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
B-1856-1

Flat Hinge Type

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Width W

(mm)

Product Code

Minimální objednací množství
[Square Plate Type] Standard Type
110
267
11385
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
102.16 €
( 121.57 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Embedded type for side door and surface mounting type for rear door.
· With no protrusions the appearance is refreshing.
· Beautiful appearance and door open/close is also smooth.
· Ideal for medium and small side doors.
· Left and right combination

Číslo dílu bylo potvrzeno