Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Material
    • Nylon
    • Urethane
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 10 pracovních dnů
    • V rámci 14 pracovních dnů

Stainless Steel Press Fixed Castors Without Stopper K-1304R

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Plate Width W1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Load Category

Product CD

Minimální objednací množství
80
35.01~80.00
39
Stainless Steel
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Cold Resistance
45
25
61
45
50
20
Used for Light load
30532
1 kusů
80
35.01~80.00
39
[Urethane] Urethane Rubber
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
45
25
61
45
50
20
Used for Light load
30535
1 kusů
87.5
35.01~80.00
68
Stainless Steel
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Cold Resistance
45
25
61
45
65
20
Medium Load
30533
1 kusů
87.5
35.01~80.00
68
[Urethane] Urethane Rubber
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
45
25
61
45
65
20
Medium Load
30536
1 kusů
92.5
35.01~80.00
78
Stainless Steel
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Cold Resistance
45
25
61
45
75
20
Medium Load
30534
1 kusů
92.5
35.01~80.00
78
[Urethane] Urethane Rubber
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance
45
25
61
45
75
20
Medium Load
30537
1 kusů
144
140.01~220.00
147
[Nylon] Nylon
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance
80
45
115
80
100
35
Medium Load
30538
1 kusů
177
140.01~220.00
205
[Nylon] Nylon
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance
100
56
137
93
130
42
Medium Load
30539
1 kusů
250
320.01~485.00
333
[Nylon] Nylon
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance
112
63
151
102
200
45
Medium Load
30541
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
62.39 €
(
74.24 €
)
6 pracovních dnů
70.45 €
(
83.84 €
)
6 pracovních dnů
79.26 €
(
94.32 €
)
6 pracovních dnů
87.32 €
(
103.91 €
)
10 pracovních dnů
97.59 €
(
116.13 €
)
6 pracovních dnů
94.65 €
(
112.63 €
)
10 pracovních dnů
66.06 €
(
78.61 €
)
6 pracovních dnů
97.31 €
(
115.80 €
)
14 pracovních dnů
122.22 €
(
145.44 €
)
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Since it is made of stainless steel, durability and abrasion resistance are excellent and smooth traveling is maintained. Stainless steel with superior corrosion resistance.

[Features]
· Includes a powerful stopper.
· Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.