Registrace
2
Potvrzeno
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Swivel Castors for Heavy Weights Without Stopper K-100HB-PA

Číslo dílu:

K-100HB-PA-65
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
K-100HB-PA-65

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Plate Width W1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Product CD

RoHS?Minimální objednací množství
92
220.01~320.00
294
71
71
90
90
65
38
57
30874
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
90.40 €
( 107.58 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Roller bearings are used for all the shafts, resulting in unbelievably smooth turning. Distortion does not remain even after being fixed for long periods of time.

Číslo dílu bylo potvrzeno