Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Thread Dia.
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 6 pracovních dnů
  • Screw Foot Dual Wheel Swivel Castors Without Stopper K-200MYN

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Mounting height

    (mm)

    Allowable Load

    (daN)

    Thread Dia.

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width

    (mm)

    Mounting Hole Pitch Circular Diameter

    (mm)

    Product CD

    RoHS?Minimální objednací množství
    53
    49
    M10
    40
    39
    34
    30723
    10
    1 kusů
    67
    78
    M12
    50
    45
    40
    30724
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    9.80 €
    (
    11.66 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    13.49 €
    (
    16.05 €
    )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Compact and lightweight with a low mounting height.
    · Turning is smooth.
    · Dual wheels provide outstanding traveling stability