Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
22.43 € 10.09 € ( 12.01 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
99.69 € ( 118.63 € ) | 6 pracovních dnů |
[Features]
· Prevents the adherence of dust caused by static electricity through use of an anti-static wheel.
· The electric resistance values are, by measurement value, 108Ω or less for synthetic rubber, and 107 to 108Ω for urethane.
· Features excellent abrasion resistance and the staining of floors is suppressed through use of a non-carbon wheel (urethane wheel)