Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Cam Lock Fastener C-536

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Length L

(mm)

Width W

(mm)

Product Code

Minimální objednací množství
11
21.5
22866
1 kusů
12
25
22962
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
8.59 €
(
10.22 €
)
6 pracovních dnů
9.45 €
(
11.25 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

One touch lock just by pushing in.

[Features]
· To lock and unlock, push the head of the plug for one-touch opening and closing.
· It does not need to be turned like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.