Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Množství | 1 - 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|
Jednotková cena (bez DPH) (Jednotková cena včetně DPH) | 5.17 € ( 6.15 € ) | 4.70 € ( 5.59 € ) | 4.70 € ( 5.59 € ) |
Shipping days | Same day | Same day | Quote |
Uses stainless steel spring for open and close function, and no magnet is used, making it suitable for places not favorable for magnets.
[Features]
· To close the door, push lightly, and push it again to activate the spring and open the door.
· No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.
· The built-in spring is made of stainless steel.