Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Adsorption Power(N)
  • Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Magnetic Catch with Waterproof Switch LE-133

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Adsorption Power

(N)

Length L

(mm)

Width W

(mm)

Product Code

Minimální objednací množství
29
82
17
50266
1 kusů
19
62
16
50269
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
24.25 €
( 28.86 € )
6 pracovních dnů
22.78 €
( 27.11 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Door catch & door switch with waterproof function

[Features]
· Waterproof switch is used (IP67).
· Both door catch and power switch functions are included.
· Can sense the opening and closing of the door.