Registrace
Podmínky filtrování
  • Compatible Plate Thickness(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 10 pracovních dnů

Stainless Steel Rotary Lock Handle A-1314

Číslo dílu:

A-1314-2
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
A-1314-2

Compatible Plate Thickness

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Product Code

Minimální objednací množství
Up to 8
46
01086
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
137.15 €
( 163.21 € )
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Pin built-in pin tumbler system lock mechanism handle.
· Stopper plate is secured with the built-in pin when locking.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Waterproof standard IP x 3 equivalent (A-1314-1/3).
· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant, and acid resistant.
· Left and right combination