Registrace
Potvrzeno

Rotary Lock Handle A-314 (A-314-1)

Číslo dílu:

A-314-1
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
A-314-1

Application

Type

Selfishly

Overall Length

(mm)

Overall Width

(mm)

Compatible Plate Thickness

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Accessory

Applicable Knobs

Product Code

Note

Minimální objednací množství
Large outdoor cubicle, Control panel
Main Body
Left/Right Combination Type
-
-
Up to 8
57
Large Nut, Screw Set
A-314-1-H
00606
The clasp is sold separately
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
30.80 €
( 36.65 € )
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Pin built-in pin tumbler system lock mechanism handle.
· Stopper plate is secured with the built-in pin when locking.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination

Číslo dílu bylo potvrzeno