Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Nominal width W (mm)(mm)
  • Pitch Circumference(mm)
  • The Number of Teeth
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 14 pracovních dnů
    • V rámci 47 pracovních dnů

Double toothed timing belt / Twin Power / B 6, 9, 25 / D5M / Rubber / Glass fibre / UNITTA

Double toothed timing belt / Twin Power / B 6, 9, 25 / D5M / Rubber / Glass fibre / UNITTA

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Nominal width W (mm)

(mm)

Pitch Circumference

(mm)

The Number of Teeth

Minimální objednací množství
9
1270
254
1 kusů
25
1595.00
319
1 kusů
25
1800
360
1 kusů
9
1870.00
374
1 kusů
9
2350
470
1 kusů
25
450
90
1 kusů
9
575
115
1 kusů
25
670
134
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
98.93 €
( 117.73 € )
47 pracovních dnů
203.72 €
( 242.43 € )
47 pracovních dnů
223.18 €
( 265.58 € )
47 pracovních dnů
131.65 €
( 156.66 € )
47 pracovních dnů
111.04 €
( 132.14 € )
47 pracovních dnů
92.80 €
( 110.43 € )
47 pracovních dnů
60.66 €
( 72.19 € )
14 pracovních dnů
116.93 €
( 139.15 € )
47 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

First in the industry type with arc tooth profile with 5 mm pitch on both sides