Registrace

Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Belt width (inches) (Inch)
  • Pitch Circumference(mm)
  • The Number of Teeth
  • Belt width(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 14 pracovních dnů
    • V rámci 35 pracovních dnů
    • V rámci 47 pracovních dnů

Double toothed timing belt / Twin Power / DXL / rubber / glass fibre / UNITTA

Double toothed timing belt / Twin Power / DXL / rubber / glass fibre / UNITTA

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Belt width (inches) 

(Inch)

Pitch Circumference

(mm)

The Number of Teeth

Belt width

(mm)

Minimální objednací množství
0.37
441.96
87
9.5
1 kusů
0.37
502.92
99
9.5
1 kusů
0.5
635
125
12.7
1 kusů
0.37
1143.00
225
9.5
1 kusů
0.37
2184.40
430
9.5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
42.64 €
( 50.74 € )
47 pracovních dnů
44.85 €
( 53.37 € )
47 pracovních dnů
60.64 €
( 72.16 € )
14 pracovních dnů
60.96 €
( 72.54 € )
35 pracovních dnů
84.45 €
( 100.50 € )
35 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

XL type with trapezoidal profile teeth on both sides JIS and ISO standard

[Features]
· Capable of multi-axis transmission using the backside of the belt.
· Capable of gear-like counter-rotating drive