Registrace
Podmínky filtrování
  • Air consumption category
  • Adapter Type
  • Foreign Objects Pass Diameter (Chip Injection Ports)(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 10 pracovních dnů
    • V rámci 17 pracovních dnů

Fine Mist Generating 2-Fluid Nozzle, Small Spray Volume Hollow-Cone Shape, BIMK Series (Suction)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Air consumption category

Adapter Type

Foreign Objects Pass Diameter (Chip Injection Ports)

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
04
N Type
0.6
10
1 kusů
04
T Type
0.6
10
1 kusů
075
N Type
0.8
10
1 kusů
075
T Type
0.8
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
258.95 €
( 308.15 € )
17 pracovních dnů
224.04 €
( 266.61 € )
10 pracovních dnů
258.95 €
( 308.15 € )
17 pracovních dnů
224.04 €
( 266.61 € )
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A two-liquid hollow coned nozzle that produce a "fine mist" with a mean particle size of 100 microns or less. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid. Features a wide adjustable flow rate range.