Registrace
Potvrzeno
  • Applicable Shaft Diameter(mm)
  • External Dimensions(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Fixed Type Cross Clamp (CF-8-12)

Fixed Type Cross Clamp CF-8-12

Číslo dílu:

CF-8-12
Vymazat
Množství:
Loading...

Informace o produktu

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
CF-8-12

Applicable Shaft Diameter

(mm)

External Dimensions

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
φ8-φ12
φ24.8×75
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
40.97 €
( 48.75 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Used to retain holder shafts and poles orthogonally (at 90°) to each other.
· Available with three diameters; ø8 mm, 12 mm, and ø20 mm. Products are available combining different diameters.

Číslo dílu bylo potvrzeno