Registrace
Podmínky filtrování
  • Supply Side, Plumbing Thread Nominal
  • Control Side, Plumbing Thread Nominal
  • Orifice Dia(φ mm)
  • MAX Cv value
  • Panel Opening Diameter(φ)
  • Panel End Face, Connecting Pipe Center Distance(mm)
  • Panel Thickness T (Max)(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 6 pracovních dnů

Stainless Steel, 16.2 MPa, Screw-In, Needle Stop Valve

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Supply Side, Plumbing Thread Nominal

Control Side, Plumbing Thread Nominal

Length L

(mm)

Height H

(mm)

Handle Dia. D

(mm)

Orifice Dia

(φ mm)

MAX Cv value

Panel Opening Diameter

(φ)

Panel End Face, Connecting Pipe Center Distance

(mm)

Panel Thickness T (Max)

(mm)

Minimální objednací množství
1/4B
1/4B
40
58.5
40
5.0
0.45
13.2
14.0
6.0
1 kusů
3/8B
3/8B
50
60.5
40
5.0
0.45
13.2
16.0
6.0
1 kusů
1/2B
1/2B
55
73
50
6.5
0.9
19.5
16.0
8.0
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
90.64 €
( 107.86 € )
6 pracovních dnů
101.26 €
( 120.50 € )
5 pracovních dnů
121.95 €
( 145.12 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

PTFE packing with excellent corrosion resistance, needle-type seize prevention processing enables flow rate adjustment.