Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Mounting Height H or H1 and H2(mm)
  • Allowable Load 1 piece(daN)
  • Wheel Material
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction (Y)(mm)
  • Mounting Seat B (Plate Width)(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Car width(mm)
  • Part Number
  • Variety of Vehicles
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
  • Flat Fixed Plate Type Castors 420SR, 420SRP, 50 to 75 mm Wheel Diameter

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Mounting Height H or H1 and H2

    (mm)

    Allowable Load 1 piece

    (daN)

    Wheel Material

    Wheel Characteristics

    Mounting Hole Pitch Transverse Direction (Y)

    (mm)

    Mounting Seat B (Plate Width)

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Car width

    (mm)

    Part Number

    Variety of Vehicles

    Wheel configuration

    Minimální objednací množství
    85
    50
    Rubber
    -
    28
    47
    65
    26
    SR
    R
    Rubber Integrated Wheels Containing Resin Bush
    1 kusů
    93
    60
    Rubber
    -
    28
    47
    75
    26
    SR
    R
    Rubber Integrated Wheels Containing Resin Bush
    1 kusů
    70
    50
    Rubber
    -
    28
    47
    50
    26
    SR
    RD
    Rubber Integrated Wheels Containing Resin Bush
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    8.68 €3.39 €
    ( 4.03 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    9.99 €3.80 €
    ( 4.52 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    6.54 €1.96 €
    ( 2.33 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    High quality rigid casters that can be used together with swiveling type casters 420S, 413S.
    [Features]
    · Can be combined for use.
    · Wheel material and wheel diameter can be selected based on the application.
    [Applications]
    · Optimal for factory, stores, and office.