Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting Height H or H1 and H2(mm)
  • Allowable Load 1 piece(daN)
  • Wheel Material
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction (X)(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction (Y)(mm)
  • Mounting Seat A (Plate Length)(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Eccentricity E or E1, E2(mm)
  • Part Number
  • Variety of Vehicles
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 13 pracovních dnů
    • V rámci 14 pracovních dnů

Lightweight High-Spec Castors 460S / 453S / 460E Wheel Diameter 75 mm / 100 mm

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Height H or H1 and H2

(mm)

Allowable Load 1 piece

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction (X)

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction (Y)

(mm)

Mounting Seat A (Plate Length)

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Eccentricity E or E1, E2

(mm)

Part Number

Variety of Vehicles

Wheel configuration

Minimální objednací množství
122
50
Rubber
-
82
40
100
100
83
32
E
FR
Nylon-Wheel Rubber Winding Wheel with Radial Ball Bearings
1 kusů
93
60
Rubber
-
55
42
70
75
67
28.0
S
FR
Nylon-Wheel Rubber Winding Wheel with Radial Ball Bearings
1 kusů
93
80
Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance / Oil Resistance (Machine Oil)
55
42
70
75
67
28.0
S
UBB
Nylon-Wheel Thermoplastic Urethane Foam Winding Wheel with Ball Bearings
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
23.14 €
(
27.54 €
)
14 pracovních dnů
16.67 €
(
19.84 €
)
13 pracovních dnů
13.78 €
6.06 €

(
7.21 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A caster in which lightweight is realized and operability and durability are improved by employing a thin steel plate. Used for lightweight plastic and aluminum hand trucks.