Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
7.03 € ( 8.37 € ) | 13 pracovních dnů |
7.83 € ( 9.32 € ) | 13 pracovních dnů |
8.75 € ( 10.41 € ) | 14 pracovních dnů |
11.41 € ( 13.58 € ) | 14 pracovních dnů |
15.69 € ( 18.67 € ) | 14 pracovních dnů |
7.03 € ( 8.37 € ) | 14 pracovních dnů |
7.83 € ( 9.32 € ) | 13 pracovních dnů |
8.75 € ( 10.41 € ) | 6 pracovních dnů |
11.41 € ( 13.58 € ) | 13 pracovních dnů |
15.69 € ( 18.67 € ) | 11 pracovních dnů |
7.11 € ( 8.46 € ) | 14 pracovních dnů |
8.03 € ( 9.56 € ) | 14 pracovních dnů |
7.21 €4.54 € ( 5.40 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
11.47 € ( 13.65 € ) | 14 pracovních dnů |
15.84 € ( 18.85 € ) | 14 pracovních dnů |
7.16 € ( 8.52 € ) | 13 pracovních dnů |
8.42 € ( 10.02 € ) | 13 pracovních dnů |
9.51 € ( 11.32 € ) | 14 pracovních dnů |
12.18 € ( 14.49 € ) | 13 pracovních dnů |
16.99 € ( 20.22 € ) | 13 pracovních dnů |
7.16 € ( 8.52 € ) | 13 pracovních dnů |
8.42 € ( 10.02 € ) | 13 pracovních dnů |
9.51 € ( 11.32 € ) | 13 pracovních dnů |
12.18 € ( 14.49 € ) | 14 pracovních dnů |
16.99 € ( 20.22 € ) | 14 pracovních dnů |
7.16 € ( 8.52 € ) | 13 pracovních dnů |
8.42 € ( 10.02 € ) | 13 pracovních dnů |
9.51 € ( 11.32 € ) | 14 pracovních dnů |
12.18 € ( 14.49 € ) | 13 pracovních dnů |
16.99 € ( 20.22 € ) | 13 pracovních dnů |
7.16 € ( 8.52 € ) | 14 pracovních dnů |
8.42 € ( 10.02 € ) | 13 pracovních dnů |
9.51 € ( 11.32 € ) | 14 pracovních dnů |
12.18 € ( 14.49 € ) | 13 pracovních dnů |
16.99 € ( 20.22 € ) | 14 pracovních dnů |
7.44 € ( 8.85 € ) | 13 pracovních dnů |
8.47 € ( 10.08 € ) | 11 pracovních dnů |
7.59 €3.72 € ( 4.43 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
12.50 € ( 14.88 € ) | 11 pracovních dnů |
17.20 € ( 20.47 € ) | 13 pracovních dnů |
7.44 € ( 8.85 € ) | 13 pracovních dnů |
8.47 € ( 10.08 € ) | 13 pracovních dnů |
9.65 € ( 11.48 € ) | 6 pracovních dnů |
12.50 € ( 14.88 € ) | 11 pracovních dnů |
17.20 € ( 20.47 € ) | 13 pracovních dnů |
7.44 € ( 8.85 € ) | 14 pracovních dnů |
8.47 € ( 10.08 € ) | 13 pracovních dnů |
8.89 € ( 10.58 € ) | 6 pracovních dnů |
12.50 € ( 14.88 € ) | 13 pracovních dnů |
17.20 € ( 20.47 € ) | 13 pracovních dnů |
7.63 € ( 9.08 € ) | 11 pracovních dnů |
8.54 € ( 10.16 € ) | 13 pracovních dnů |
9.77 € ( 11.63 € ) | 14 pracovních dnů |
12.96 € ( 15.42 € ) | 13 pracovních dnů |
17.91 € ( 21.31 € ) | 13 pracovních dnů |
7.63 € ( 9.08 € ) | 14 pracovních dnů |
8.54 € ( 10.16 € ) | 11 pracovních dnů |
9.77 € ( 11.63 € ) | 14 pracovních dnů |
12.96 € ( 15.42 € ) | 13 pracovních dnů |
17.91 € ( 21.31 € ) | 13 pracovních dnů |
Engages properly and can transmit force.
[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.
· Synchro belt for high loads (for high-load transmission…XH, XXH type).
· An oil-resistant synchro belt (for use in places exposed to large amounts of oil).
· A heat-resistant synchro belt (for use in places 90°C to 120°C).
· Synchro belt with high electrical resistance (for when insulating property of 100MΩ or greater is required.