Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Wheel mounting height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P2(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P1(mm)
  • Dimension (Length) L2(mm)
  • Dimension (Width) L1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel width W(mm)
  • Turning Radius r(mm)
  • Roller Bearing
  • Mounting hole diameter D(mm)
  • Mounting Seat Thickness t(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 8 pracovních dnů

Heavy Class 100HB-P Truck Type Special Synthetic Resin Wheel with Roller Bearing for Heavy Weights (Packing Castors)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Wheel mounting height H

(mm)

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P2

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P1

(mm)

Dimension (Length) L2

(mm)

Dimension (Width) L1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel width W

(mm)

Turning Radius r

(mm)

Roller Bearing

Mounting hole diameter D

(mm)

Mounting Seat Thickness t

(mm)

Minimální objednací množství
68
140.01~220.00
156.8
50
50
64
64
50
28
51
NA
6.5
2.3
1 kusů
92
220.01~320.00
225.4
71
71
90
90
65
38
56
Available
10.5
3.2
1 kusů
106
220.01~320.00
235.2
71
71
90
90
75
38
62
Available
10.5
3.2
1 kusů
130
220.01~320.00
254.8
71
71
90
90
100
38
73
Available
10.5
3.2
1 kusů
165
320.01~485.00
343
90
90
110
110
130
42
106
Available
10.5
4
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
34.45 €
(
41.00 €
)
6 pracovních dnů
63.94 €
(
76.09 €
)
6 pracovních dnů
75.75 €
(
90.14 €
)
6 pracovních dnů
111.83 €
(
133.08 €
)
6 pracovních dnů
110.71 €
(
131.74 €
)
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A caster for heavy items that features low starting resistance, turns smoothly, and does not become distorted even when fixed for long periods of time under heavy loads.