Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Wheel mounting height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P2(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P1(mm)
  • Dimension (Length) L2(mm)
  • Dimension (Width) L1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel width W(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 13 pracovních dnů

Super Heavy Class 600X-N Fixed Type Nylon Wheel for Super Heavy Weights (Packing Castors)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Wheel mounting height H

(mm)

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P2

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P1

(mm)

Dimension (Length) L2

(mm)

Dimension (Width) L1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel width W

(mm)

Minimální objednací množství
130
485.01~750.00
490
78
78
100
100
75
48
1 kusů
150
485.01~750.00
588
78
78
100
100
100
58
1 kusů
220
750.01~
784
90
90
110
110
150
58
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
140.43 €
( 167.11 € )
13 pracovních dnů
120.29 €
( 143.15 € )
6 pracovních dnů
166.55 €
( 198.19 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

The side surface of the axle head / nut is flat to ensure safety.

[Features]
· The 600X-N series features ultimate straight traveling performance and cost performance.
· Emphasis on compatibility and cost reduction.
· The mounting base dimensions and mounting pitches of the 100X-N series (swivel type) and 600X-N series (fixed type) have been made uniform.
· Installation man-hours can be saved and swivel types and fixed types can be freely combined.
· Allowable load of 800 kg.
· A wheel shape with enhanced strength and design sense.
· By employing a rib structure <5 spoke shape> of the 609X-N (150 mm) fixed type, improvements in strength, light weight, and design sense have been achieved.
· A new mechanism aimed at improved operability and safe support for heavy loads.