Registrace
Podmínky filtrování
  • Wheel mounting height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P2(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P1(mm)
  • Dimension (Length) L2(mm)
  • Dimension (Width) L1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel width W(mm)
  • Turning Radius r(mm)
  • Mounting hole diameter D(mm)
  • Mounting Seat Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Function Type, 100AF, Truck Type, Synthetic Rubber Wheel With A/F (Adjuster Foot)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Wheel mounting height H

(mm)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P2

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P1

(mm)

Dimension (Length) L2

(mm)

Dimension (Width) L1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel width W

(mm)

Turning Radius r

(mm)

Mounting hole diameter D

(mm)

Mounting Seat Thickness t

(mm)

Minimální objednací množství
65
49
64
64
78
78
50
20
46
6.5
2
1 kusů
81
58.8
75
75
92
92
63
21
59
8.5
2.3
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
17.37 €
( 20.67 € )
5 pracovních dnů
27.61 €
( 32.86 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Casters enable easy movement while adjuster foot ensures firm fixing.