Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Switch with Attached Spring Plunger SP

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Screw Nominal M

LED

RoHS?Minimální objednací množství
M6 x 1.0
No
10
1 kusů
M6 x 1.0
Provided
10
1 kusů
M8 x 1.25
No
10
1 kusů
M8 x 1.25
Provided
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
44.85 €
(
53.37 €
)
6 pracovních dnů
53.19 €
(
63.30 €
)
6 pracovních dnů
44.91 €
(
53.44 €
)
6 pracovních dnů
51.82 €
(
61.67 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
1 unit dual roles. The spring plunger has an in-built positioning switch.
· Reduction in the number of parts and design man-hour. Ensures miniaturization of the machinery.
· Since it is specifically meant to confirm the spring action, it moves substantially until the start of the operation.
Since there is substantial movement after the operation "Escape," setting the signal is easy and there is no fear of damage even when force is applied while pushing.