Registrace
Podmínky filtrování
  • Applicable Hose Nominal I.D.(mm)
  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • Screw Size M
  • Dimension D(mm)
  • Dimension E1(mm)
  • Dimension H(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

Polypropylene Lever Coupling - Male Screw Type Adapter OZ-F

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Applicable Hose Nominal I.D.

(mm)

Max. Operating Pressure

(MPa)

Screw Size M

Dimension D

(mm)

Dimension E1

(mm)

Dimension H

(mm)

Minimální objednací množství
50A
0.69
2B
63
43
96
1 kusů
80A
0.39
3B
92
72
109
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
33.47 €
( 39.83 € )
8 pracovních dnů
63.15 €
( 75.15 € )
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polypropylene lever coupling male screw type adapter OZ-F manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: resin
· Connection type: Male screw type
· Type: Standard.