Registrace
Podmínky filtrování
  • Length (mm)(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 7 pracovních dnů

Flat Torx® Bolt Cr【4 kusů】

Flat Torx® Bolt Cr

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
Objednávka byla pozastavena

Length (mm)

(mm)

JAN Code

Minimální objednací množství
15
4979874836717
3 balení

4 kusů

20
4979874836724
3 balení

4 kusů

Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
6.52 €
( 7.76 € )
6 pracovních dnů
6.50 €
( 7.74 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
Attractive and so can be used decoratively. Material is iron plated with decorative chromium. Screw has specially shaped head that may be used to prevent tampering.
[Usage]
To prevent dismantling, theft and tampering of devices and equipment. Ideal for number plates on passenger / light vehicles. Depending on the load, length varies. Washers sold in set.