Registrace
Podmínky filtrování

Vertical Pipe Fitting, Mounting Foot Anti-Vibration Hardware Standing Band BN

Vertical Pipe Fitting, Mounting Foot Anti-Vibration Hardware Standing Band BN

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Main Applicable Pipe O.D.

(mm)

Nominal pipe diameter

Compatible Diameter of Pipes (A)

(mm)

Minimální objednací množství
20~Less than 30
15A
21.7
1 kusů
20~Less than 30
20A
27.2
1 kusů
30~Less than 40
25A
34.0
1 kusů
40~Less than 50
32A
42.7
1 kusů
40~Less than 50
40A
48.6
1 kusů
60~Less than 70
50A
60.5
1 kusů
70~Less than 80
65A
76.3
1 kusů
80~Less than 90
80A
89.1
1 kusů
100~Less than 200
100A
114.3
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
5.85 €
( 6.96 € )
10 pracovních dnů
4.64 €
( 5.52 € )
10 pracovních dnů
6.57 €
( 7.82 € )
10 pracovních dnů
15.42 €
( 18.35 € )
10 pracovních dnů
15.78 €
( 18.78 € )
10 pracovních dnů
16.40 €
( 19.52 € )
10 pracovních dnů
17.43 €
( 20.74 € )
10 pracovních dnů
18.43 €
( 21.93 € )
10 pracovních dnů
19.03 €
( 22.65 € )
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· A vibration-proof vertical band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 3-mm-thick synthetic rubber that complies with requirement for public works is attached.