Registrace
Podmínky filtrování
  • Screw Dia. M (after insertion)(mm)
  • Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M)
  • Length B(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Fin Lock (Type FL)

Fin Lock (Type FL)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Screw Dia. M (after insertion)

(mm)

Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M)

Length B

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
3
1.5D
4.8
10
1 kusů
4
2D
8.0
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
0.37 €
( 0.44 € )
6 pracovních dnů
0.48 €
( 0.57 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 3 4, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 1.5D 2D
[Length] B (mm) 4.8 8.0