Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Stainless Steel Hinge Fastening Component Set DHF

Stainless Steel Hinge Fastening Component Set DHF

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Allowable Load

(N)

Opening Direction

Length

(mm)

Width

(mm)

Compatible Extrusion Selection

Tightening Bolt

RoHS?Minimální objednací množství
150 (When 2 is Used)
For Left Opening
50
40
M4 Shape
CSS-04-08 (4 Locations)
10
1 kusů
150 (When 2 is Used)
Right Opening Used
50
40
M4 Shape
CSS-04-08 (4 Locations)
10
1 kusů
200 (When 2 is Used)
For Left Opening
65
50
M6 Shape
CSS-06-12 (4 Locations)
10
1 kusů
200 (When 2 is Used)
Right Opening Used
65
50
M6 Shape
CSS-06-12 (4 Locations)
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
26.30 €
(
31.30 €
)
6 pracovních dnů
26.00 €
(
30.94 €
)
6 pracovních dnů
29.96 €
(
35.65 €
)
6 pracovních dnů
30.30 €
(
36.06 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Lifted. Available for left and right opening * Clamping bolt and square nut are stainless steel. [Material] Main body EN 1.4301 Equiv. (sintered) Brass "Pb Free". Surface treatment: Mirror polishing. Sale of set: set (square nut, nut holder, clamping screw).