Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
17.25 €5.18 € ( 6.16 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
22.69 €8.17 € ( 9.72 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
19.19 €7.87 € ( 9.37 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
[Features]
● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
● When used as a die, one minute is long enough for spin finishing, reducing the time required for die grinding.
[Applications]
● As fixture components.