Číslo dílu:
návrhy.Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
83.30 € ( 99.13 € ) | 6 pracovních dnů |
100.45 € ( 119.54 € ) | 6 pracovních dnů |
113.13 € ( 134.62 € ) | 6 pracovních dnů |
95.14 € ( 113.22 € ) | 6 pracovních dnů |
119.02 € ( 141.63 € ) | 9 pracovních dnů |
93.37 € ( 111.11 € ) | 6 pracovních dnů |
[Features]
· Wheels are made of phenol, which has can be used at temperatures up to 200°C and which features excellent abrasion resistance and high load resistance.
· A caster that is suitable for use in high temperature environments.