Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Hole Diameter(mm)
  • Size(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Ring Pull

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Informace o produktu

リングプル:関連画像

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Applied Load

(N)

Hole Diameter

(mm)

Size

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimální objednací množství
50
3.5
44×57
4989999284638
300-8592
31
1 kusů
100
4.0
56×66
4989999284645
300-8606
47
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
13.93 €
(
16.58 €
)
6 pracovních dnů
16.43 €
(
19.55 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Features
· Since it is an embedded type, there are no obstructive protrusions on the installation surface.
· Ring part is raised only at the time of use, and when not in use it will fit in the embedded part so it will not get in the way.

Uses
· Attach to the wall, floor, or inspection hole as a pull handle.
· On ship decks, hatches, panels, etc.