Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Overall Length(m)
  • JAN Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Urethane Braided Tube (with Free Angle Joint)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Overall Length

(m)

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Minimální objednací množství
10
4989999351026
104-4559
0.77
1 kusů
20
4989999351033
104-4567
1.43
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
72.70 €
(
86.51 €
)
6 pracovních dnů
104.78 €
(
124.69 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
● 360° rotation reduces the load on the wrist, and solves the problem of hose kinks.
● Includes free-angle joint.
● Single-touch for easy connection.
● Compatible with general couplings.
● Flexible joint. Direction is free; improves tracking of air tool operations.

[Application]
● Controllers for pneumatic devices and instrumentation.