Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter D(Ø)
  • O.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Inner Diameter d(Ø)
  • I.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Color
    • Red
    • Gray
  • Thickness(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Urethane Braided Tube

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Outer Diameter D

(Ø)

O.D. [Distinction]

Inner Diameter d

(Ø)

I.D. [Distinction]

Color

Thickness

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Minimální objednací množství
10
Up to 10
6.5
Up to 7
[Red] Red
1.75
4989999401233
104-3170
5.65
1 kusů
10
Up to 10
6.5
Up to 7
[Gray] Neogray
1.75
4989999351187
214-7467
5.65
1 kusů
12.5
Up to 15
8.5
Up to 9
[Red] Red
2
4989999401240
104-3188
7.00
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
166.70 €
(
198.37 €
)
6 pracovních dnů
166.70 €
(
198.37 €
)
6 pracovních dnů
302.09 €
(
359.49 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
● Approximately 1/3 to 1/5 the weight of a rubber hose.
● Superior in oil resistance, pressure-resistance, and flexibility at low temperature (-5°C).