Registrace
Potvrzeno
  • Nominal of Thread (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Pitch(mm)
  • Quantity/Pack(pc.)
  • Compatible Driver/Remover Tool
  • Head outer diameter d
  • Head thickness k
  • JAN Code
  • Order Code
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

6 Lobe Button Bolt (Stainless Steel)【7 až 17 kusů】 (B106-0308)

Číslo dílu:

B106-0308
Vymazat
Množství:
Balení (17 kusů)
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
B106-0308

Nominal of Thread (M)

Length L (mm)

(mm)

Pitch

(mm)

Quantity/Pack

(pc.)

Compatible Driver/Remover Tool

Head outer diameter d

Head thickness k

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimální objednací množství
3
8
0.5
17
T10
5.7
1.65
4989999379334
765-0621
19.0
1 balení

17 kusů

Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
13.48 €
( 16.04 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Due to pin protruding from center of 6-slot star shaped hole, normal tools cannot be used to remove.
· Good torque transmission with no cam out, and excellent operability.

Číslo dílu bylo potvrzeno