Registrace
Podmínky filtrování

Individual wiring manifold M3GB1· 2 / M4GB1-3R-(D) series single unit

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Number of Solenoids

Switching Type

Status at Power Off

Voltage

Compatible Cylinder Diameter

(Ø)

Connection Diameter

Electrical Wiring Connection

Minimální objednací množství
Double
2-position exhaust
Self-Holding
12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC
20–40
For single valve unit to be equipped to the base
Grommet Lead Wire
1 kusů
Double
2-position exhaust
Self-Holding
12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC
20–40
For single valve unit to be equipped to the base
E0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E3 / E03 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

The new M3GB1/2/M4GB1 to 3R-(D) series have inherited the legacy 3G/4G series concept and evolved it further.

[Environmental Performance]
· Continuous power OK (single solenoid type). Uses a new coil actuator.
· Reduced power consumption.
[Safety]
· Manual misoperation prevention (manual device has a protective cover).
· Suppresses malfunctioning problems (metal base, exhaust malfunction prevention valve regardless of resin block come as standard).
· Foreign matter problem prevention
[Reliability]
· Low sliding · Realizes long life
· Improved leave response
[Ease of use]
· Wiring connector horizontal sharing
· Uses rotary connector