Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • d1(mm)
  • b(mm)
  • h(mm)
  • l(mm)
  • For screws ISO 4762
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 2 pracovních dnů
  • Centring pin / counterbored / steel / burnished / case-hardened

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
    Množství:

    Informace o produktu

    Low Slot Tenons, EH 23130.

    Product Description

    To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650.

    Material

    • Steel, case-hardened, blackened, ground

    Notes

    They are bolted into the alignment slots of the fixture. Low slot tenons are suitable for use where a fixture will only be used on machines having an identical slot width.

    Drawing

    Order Information

    DimensionsFor screwsWeightArt. No.
    bhld1ISO 4762  
    h6      
    [mm][mm][g] 
    108204.5M41123130.0010
    128205.5M51123130.0012
    1410226.6M61823130.0014
    1610226.6M62223130.0016
    1810226.6M62523130.0018
    2010226.6M62923130.0020
    2212326.6M66023130.0022
    2412326.6M66523130.0024

    Application Example

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    d1

    (mm)

    b

    (mm)

    h

    (mm)

    l

    (mm)

    For screws ISO 4762

    RoHS?Minimální objednací množství
    4.5
    10
    8
    20
    M4 x 10
    10
    1 kusů
    5.5
    12
    8
    20
    M5 x 12
    10
    1 kusů
    6.6
    14
    10
    22
    M6 x 16
    10
    1 kusů
    6.6
    16
    10
    22
    M6 x 16
    10
    1 kusů
    6.6
    18
    10
    22
    M6 x 16
    10
    1 kusů
    6.6
    20
    10
    22
    M6 x 16
    10
    1 kusů
    6.6
    22
    12
    32
    M6 x 16
    10
    1 kusů
    6.6
    24
    12
    32
    M6 x 16
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    5.48 €
    (
    6.52 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    5.49 €
    (
    6.53 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    5.98 €
    (
    7.12 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    6.08 €
    (
    7.24 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    6.61 €
    (
    7.87 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    6.61 €
    (
    7.87 €
    )
    2 pracovních dnů
    10.21 €
    (
    12.15 €
    )
    2 pracovních dnů
    13.63 €
    (
    16.22 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650.