Číslo dílu:
návrhy.
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
58.25 € ( 69.32 € ) | 4 pracovních dnů |
41.35 €25.64 € ( 30.51 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
45.99 €28.51 € ( 33.93 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
50.58 € ( 60.19 € ) | 4 pracovních dnů |
50.05 €31.03 € ( 36.93 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
The clamping claws are designated for the installation in clamping chucks and fixtures. Only a counterbore or rather a nut with threaded hole is needed for the installation. The sharp edges of the clamping claw are impressed in the workpiece and therefore they avoid a lateral and horizontal movement.
The stop can be used for the positioning of workpieces.