Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • l4(mm)
  • s(mm)
  • R(mm)
  • WS(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 3 pracovních dnů
    • V rámci 4 pracovních dnů
  • Sensing Elements - With Actuating Bolt, Protected Against Rotating

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 12 návrhy.
    Množství:

    Informace o produktu

     

    Example

     

    Example 2

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    d2

    d3

    e

    (mm)

    l1

    (mm)

    l2

    (mm)

    l3

    (mm)

    l4

    (mm)

    s

    (mm)

    d1

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    R

    (mm)

    WS

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    M2,5
    -
    ~ 3.5
    50
    32
    9
    -
    6
    M8
    ~ 4.1
    ~ 7.6
    1.75
    3
    10
    1 kusů
    M3
    -
    ~ 4.6
    59
    35
    11
    -
    8
    M10
    ~ 5
    ~ 9
    2.3
    4
    10
    1 kusů
    M4
    -
    ~ 5.8
    68
    38
    14
    -
    10
    M12
    ~ 5.1
    ~ 11
    2.9
    5
    10
    1 kusů
    M5
    -
    ~ 6.9
    78
    42
    16
    -
    12
    M16
    ~ 7.5
    ~ 13.8
    3.5
    6
    10
    1 kusů
    M2,5
    -
    ~ 3.5
    50
    32
    9
    -
    6
    M8
    ~ 4.1
    ~ 7.6
    -
    3
    10
    1 kusů
    M3
    -
    ~ 4.6
    59
    35
    11
    -
    8
    M10
    ~ 5
    ~ 9
    -
    4
    10
    1 kusů
    M4
    -
    ~ 5.8
    68
    38
    14
    -
    10
    M12
    ~ 5.1
    ~ 11
    -
    5
    10
    1 kusů
    M5
    -
    ~ 6.9
    78
    42
    16
    -
    12
    M16
    ~ 7.5
    ~ 13.8
    -
    6
    10
    1 kusů
    M2,5
    M2,5
    ~ 3.5
    50
    32
    9
    4
    6
    M8
    ~ 4.1
    ~ 7.6
    -
    3
    10
    1 kusů
    M3
    M3
    ~ 4.6
    59
    35
    11
    5
    8
    M10
    ~ 5
    ~ 9
    -
    4
    10
    1 kusů
    M4
    M4
    ~ 5.8
    68
    38
    14
    6
    10
    M12
    ~ 5.1
    ~ 11
    -
    5
    10
    1 kusů
    M5
    M5
    ~ 6.9
    78
    42
    16
    7
    12
    M16
    ~ 7.5
    ~ 13.8
    -
    6
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    19.73 €
    (
    23.48 €
    )
    3 pracovních dnů
    20.18 €
    (
    24.01 €
    )
    3 pracovních dnů
    20.93 €
    (
    24.91 €
    )
    4 pracovních dnů
    26.81 €
    (
    31.90 €
    )
    4 pracovních dnů
    19.32 €
    (
    22.99 €
    )
    4 pracovních dnů
    19.67 €
    (
    23.41 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    20.41 €
    (
    24.29 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    26.39 €
    (
    31.40 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    19.73 €
    (
    23.48 €
    )
    3 pracovních dnů
    20.35 €
    (
    24.22 €
    )
    4 pracovních dnů
    20.89 €
    (
    24.86 €
    )
    4 pracovních dnů
    26.67 €
    (
    31.74 €
    )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · This part is a spring plunger that can be used with a variety of sensors for position detection.
    · The bolt features a mechanism to prevent rotation.
    · The bolt tip comes in three varieties: rounded, pointed and threaded.
    · The threaded part on the rear of the bolt is for attaching components such as a switching element for a magnetic sensor.
    · It can be used with all types of sensors.