Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Main Body Surface Treatment
  • Tip O.D. d(Ø)
  • d2(mm)
  • d3(mm)
  • d4(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • s(mm)
  • Stroke(mm)
  • WS(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 2 pracovních dnů
    • V rámci 4 pracovních dnů
  • Index Plungers, Mini Indexes, Basic Type

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 56 návrhy.
    Množství:

    Informace o produktu

    Index Plungers Mini Indexes • basic type, EH 22110.

    Product Description

    Particularly suitable for screwing into thin walled pieces.
    Performance in the smallest space requirements.
    Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in.

    Material

    Body
    • Steel, zinc-plated by galvanization
    • Stainless steel 1.4305
    Locking pin
    • Stainless steel 1.4305
    Knob
    • Thermoplastic PA 6, black, dull

    Assembly

    Screw in the mini index. By lifting the knob, the hexagon will be released for assembly.
    The screw length can be adapted by distance collars for index plungers (EH 22120.).

    Operation

    When using the self-locking type the knob is pulled-out, turned 30° and secured by a notched catch.

    Notes

    Knob not removable.

    Further products

    • Distance Collars, for index plungers

    Drawing

    picture 1 picture 2

    Order Information

    DimensionsWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
    d1d2d3d4l1l2l3 F1F2min.max.  
    h9    min.  ~~    
    [mm][mm][N][°C][g] 
    without locking – picture 1, steel
    4M 8211527.55610412-30801422110.0602
    4M 8 x 1211527.55610412-30801422110.0604
    5M10251834.06812616-30802522110.0606
    5M10 x 1251834.06812616-30802422110.0608
    6M10251834.06812616-30802522110.0610
    6M10 x 1251834.06812616-30802522110.0612
    6M12282040.5710141023-30804022110.0614
    6M12 x 1,5282040.5710141023-30804022110.0616
    7M12282040.5710141023-30804122110.0618
    7M12 x 1,5282040.5710141023-30804022110.0620
    8M16332347.51012171135-30806622110.0622
    8M16 x 1,5332347.51012171135-30806722110.0624
    10M16332347.51012171135-30806822110.0626
    10M16 x 1,5332347.51012171135-30806922110.0628
    with locking – picture 2, steel
    4M 8211527.55610412-30801422110.0630
    4M 8 x 1211527.55610412-30801322110.0632
    5M10251834.06812616-30802322110.0634
    5M10 x 1251834.06812616-30802322110.0636
    6M10251834.06812616-30802422110.0638
    6M10 x 1251834.06812616-30802522110.0640
    6M12282040.5710141023-30803822110.0642
    6M12 x 1,5282040.5710141023-30803922110.0644
    7M12282040.5710141023-30803922110.0646
    7M12 x 1,5282040.5710141023-30803922110.0648
    8M16332347.51012171135-30806422110.0650
    8M16 x 1,5332347.51012171135-30806522110.0652
    10M16332347.51012171135-30806622110.0654
    10M16 x 1,5332347.51012171135-30806722110.0656
    without locking – picture 1, stainless steel
    4M 8211527.55610412-30801422110.0702
    4M 8 x 1211527.55610412-30801422110.0704
    5M10251834.06812616-30802422110.0706
    5M10 x 1251834.06812616-30802522110.0708
    6M10251834.06812616-30802422110.0710
    6M10 x 1251834.06812616-30802522110.0712
    6M12282040.5710141023-30804022110.0714
    6M12 x 1,5282040.5710141023-30804022110.0716
    7M12282040.5710141023-30804022110.0718
    7M12 x 1,5282040.5710141023-30804122110.0720
    8M16332347.51012171135-30806722110.0722
    8M16 x 1,5332347.51012171135-30806722110.0724
    10M16332347.51012171135-30806822110.0726
    10M16 x 1,5332347.51012171135-30806922110.0728
    with locking – picture 2, stainless steel
    4M 8211527.55610412-30801322110.0730
    4M 8 x 1211527.55610412-30801422110.0732
    5M10251834.06812616-30802322110.0734
    5M10 x 1251834.06812616-30802422110.0736
    6M10251834.06812616-30802422110.0738
    6M10 x 1251834.06812616-30803122110.0740
    6M12282040.5710141023-30803822110.0742
    6M12 x 1,5282040.5710141023-30803922110.0744
    7M12282040.5710141023-30803922110.0746
    7M12 x 1,5282040.5710141023-30803922110.0748
    8M16332347.51012171135-30806422110.0750
    8M16 x 1,5332347.51012171135-30806522110.0752
    10M16332347.51012171135-30806622110.0754
    10M16 x 1,5332347.51012171135-30806822110.0756
    1) statistical average value

    Application Example

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    Main Body Surface Treatment

    Tip O.D. d

    (Ø)

    d2

    (mm)

    d3

    (mm)

    d4

    (mm)

    l1

    (mm)

    l2

    (mm)

    l3

    (mm)

    F1

    (N)

    F2

    (N)

    s

    (mm)

    Stroke

    (mm)

    WS

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    Zinc Plating
    4
    M8
    21
    15
    27.5
    5
    6
    ~ 4
    ~ 12
    -
    5
    10
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    4
    M8 x 1
    21
    15
    27.5
    5
    6
    ~ 4
    ~ 12
    -
    5
    10
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    5
    M10
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    5
    M10 x 1
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    6
    M10
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    6
    M10 x 1
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    6
    M12
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    6
    M12 x 1,5
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    7
    M12
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    7
    M12 x 1,5
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    8
    M16
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    8
    M16 x 1,5
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    10
    M16
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    10
    M16 x 1,5
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    4
    M8
    21
    15
    27.5
    5
    6
    ~ 4
    ~ 12
    -
    5
    10
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    4
    M8 x 1
    21
    15
    27.5
    5
    6
    ~ 4
    ~ 12
    -
    5
    10
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    5
    M10
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    5
    M10 x 1
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    6
    M10
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    6
    M10 x 1
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    6
    M12
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    6
    M12 x 1,5
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    7
    M12
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    7
    M12 x 1,5
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    8
    M16
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    8
    M16 x 1,5
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    10
    M16
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    Zinc Plating
    10
    M16 x 1,5
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    -
    4
    M8
    21
    15
    27.5
    5
    6
    ~ 4
    ~ 12
    -
    5
    10
    10
    1 kusů
    -
    4
    M8 x 1
    21
    15
    27.5
    5
    6
    ~ 4
    ~ 12
    -
    5
    10
    10
    1 kusů
    -
    5
    M10
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    4 kusů
    -
    5
    M10 x 1
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    -
    6
    M10
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    -
    6
    M10 x 1
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    -
    6
    M12
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    -
    6
    M12 x 1,5
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    -
    7
    M12
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    -
    7
    M12 x 1,5
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    -
    8
    M16
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    -
    8
    M16 x 1,5
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    1 - 5
    10
    17
    10
    1 kusů
    -
    10
    M16
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    1 - 5
    10
    17
    10
    1 kusů
    -
    10
    M16 x 1,5
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    1 - 5
    10
    17
    10
    1 kusů
    -
    4
    M8
    21
    15
    27.5
    5
    6
    ~ 4
    ~ 12
    1 - 5
    5
    10
    10
    1 kusů
    -
    4
    M8 x 1
    21
    15
    27.5
    5
    6
    ~ 4
    ~ 12
    1 - 5
    5
    10
    10
    1 kusů
    -
    5
    M10
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    1 - 5
    6
    12
    10
    1 kusů
    -
    5
    M10 x 1
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    1 - 5
    6
    12
    10
    1 kusů
    -
    6
    M10
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    1 - 5
    6
    12
    10
    1 kusů
    -
    6
    M10 x 1
    25
    18
    34
    6
    8
    ~ 6
    ~ 16
    -
    6
    12
    10
    1 kusů
    -
    6
    M12
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    -
    6
    M12 x 1,5
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    -
    7
    M12
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    -
    7
    M12 x 1,5
    28
    20
    40.5
    7
    10
    ~ 10
    ~ 23
    -
    7
    14
    10
    1 kusů
    -
    8
    M16
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    -
    8
    M16 x 1,5
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    -
    10
    M16
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    -
    10
    M16 x 1,5
    33
    23
    47.5
    10
    12
    ~ 11
    ~ 35
    -
    10
    17
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.90 €
    ( 5.83 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    4.90 €
    ( 5.83 € )
    4 pracovních dnů
    5.75 €
    ( 6.84 € )
    4 pracovních dnů
    5.75 €
    ( 6.84 € )
    4 pracovních dnů
    5.78 €
    ( 6.88 € )
    2 pracovních dnů
    5.78 €
    ( 6.88 € )
    4 pracovních dnů
    5.97 €
    ( 7.10 € )
    4 pracovních dnů
    5.97 €
    ( 7.10 € )
    4 pracovních dnů
    6.62 €
    ( 7.88 € )
    2 pracovních dnů
    6.62 €
    ( 7.88 € )
    4 pracovních dnů
    8.35 €5.18 €
    ( 6.16 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    8.35 €
    ( 9.94 € )
    4 pracovních dnů
    8.40 €5.21 €
    ( 6.20 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    8.40 €
    ( 10.00 € )
    4 pracovních dnů
    4.90 €
    ( 5.83 € )
    2 pracovních dnů
    4.90 €3.04 €
    ( 3.62 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    5.70 €
    ( 6.78 € )
    4 pracovních dnů
    5.70 €3.53 €
    ( 4.20 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    5.70 €
    ( 6.78 € )
    4 pracovních dnů
    5.70 €
    ( 6.78 € )
    4 pracovních dnů
    5.97 €3.70 €
    ( 4.40 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    5.97 €
    ( 7.10 € )
    4 pracovních dnů
    6.67 €
    ( 7.94 € )
    4 pracovních dnů
    6.67 €4.14 €
    ( 4.93 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    8.35 €5.18 €
    ( 6.16 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    8.35 €
    ( 9.94 € )
    4 pracovních dnů
    8.40 €5.21 €
    ( 6.20 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    8.40 €5.21 €
    ( 6.20 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    5.92 €
    ( 7.04 € )
    4 pracovních dnů
    5.92 €
    ( 7.04 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    4 pracovních dnů
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    4 pracovních dnů
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    4 pracovních dnů
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    4 pracovních dnů
    8.00 €4.96 €
    ( 5.90 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    8.00 €
    ( 9.52 € )
    4 pracovních dnů
    8.29 €
    ( 9.87 € )
    4 pracovních dnů
    8.29 €5.14 €
    ( 6.12 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    4 pracovních dnů
    11.15 €6.91 €
    ( 8.22 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    4 pracovních dnů
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    4 pracovních dnů
    5.98 €
    ( 7.12 € )
    4 pracovních dnů
    5.98 €
    ( 7.12 € )
    4 pracovních dnů
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    4 pracovních dnů
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    4 pracovních dnů
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    4 pracovních dnů
    6.78 €
    ( 8.07 € )
    4 pracovních dnů
    8.00 €
    ( 9.52 € )
    4 pracovních dnů
    8.00 €4.96 €
    ( 5.90 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    8.29 €
    ( 9.87 € )
    2 pracovních dnů
    8.29 €
    ( 9.87 € )
    4 pracovních dnů
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    4 pracovních dnů
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    4 pracovních dnů
    11.15 €6.91 €
    ( 8.22 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    11.15 €
    ( 13.27 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Small index bolts are particularly well suited for mounting to thin objects.
    · On items with hold mechanisms, pull out the knob and rotate it 30° to hold.
    · Operating temperature range: -30 to 80°C.
    · Mounting method: screw in the screw area on the main body, then lift up the knob and use the hexagonal section to tighten it.
    · Increased screw size.