Číslo dílu:
návrhy.Nominal size | Dimensions | Suitable screw | Weight | Art. No. | |||||||
d3 | b | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | s | |||
-0.2 | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [g] | ||||||||
6 | 7.5 | 38 | 9 | 19.6 | 11 | 29.0 | 19 | 9.8 | M6 x 10 | 66 | 22280.0006 |
8 | 9.5 | 43 | 9 | 21.6 | 14 | 32.5 | 21 | 9.8 | M6 x 10 | 81 | 22280.0008 |
10 | 11.5 | 48 | 9 | 23.6 | 17 | 36.5 | 23 | 9.8 | M6 x 10 | 99 | 22280.0010 |
12 | 13.5 | 61 | 11 | 29.6 | 22 | 45.0 | 29 | 11.8 | M8 x 12 | 192 | 22280.0012 |
16 | 17.5 | 68 | 11 | 33.6 | 25 | 50.0 | 33 | 11.8 | M8 x 12 | 229 | 22280.0016 |
20 | 21.5 | 74 | 11 | 36.6 | 28 | 55.0 | 36 | 11.8 | M8 x 12 | 265 | 22280.0020 |
24 | 25.5 | 82 | 11 | 40.6 | 32 | 62.0 | 40 | 15.8 | M8 x 16 | 430 | 22280.0024 |
30 | 32.0 | 97 | 11 | 49.0 | 39 | 73.0 | 48 | 15.8 | M8 x 16 | 584 | 22280.0030 |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
21.92 € ( 26.08 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
23.83 € ( 28.36 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
26.50 € ( 31.54 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
33.30 € ( 39.63 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
36.95 € ( 43.97 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
44.49 € ( 52.94 € ) | 2 pracovních dnů |
52.03 € ( 61.92 € ) | 4 pracovních dnů |
58.41 €36.21 € ( 43.09 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
The captive C-washers can be installed using the included bolt. You can select either clockwise or anti-clockwise rotation.