Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.![]() | The compact spherical washer / conical seat is a permanently fastened component of spherical washer and conical seat offering the following benefits: • function-safety, • secured against loss, • quick and rational assembly, • simplified stock holding, • swiveling range max. 4°. |
Dimensions | For pin | For screws | Load capacity for static load max. | Torque for screwed connections1) max. | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | d3 | h | d6 | d6 | ||||
H13 | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||
Heat-treated steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 9 | 10 | 4.0 | 23050.0506 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 17 | 25 | 9.1 | 23050.0508 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 26 | 46 | 17.0 | 23050.0510 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 38 | 82 | 28.0 | 23050.0512 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 73 | 206 | 60.0 | 23050.0516 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 117 | 407 | 113.0 | 23050.0520 |
Stainless steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 4.0 | 23050.0556 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 9.3 | 23050.0558 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 16 | 32 | 17.0 | 23050.0560 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 24 | 56 | 28.0 | 23050.0562 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 45 | 135 | 60.0 | 23050.0566 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 71 | 280 | 113.0 | 23050.0570 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
7.94 € ( 9.45 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
8.58 € ( 10.21 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
9.79 € ( 11.65 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
10.09 € ( 12.01 € ) | 2 pracovních dnů |
11.96 € ( 14.23 € ) | 4 pracovních dnů |
15.72 € ( 18.71 € ) | 4 pracovních dnů |
9.57 € ( 11.39 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
10.61 € ( 12.63 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
12.11 € ( 14.41 € ) | 4 pracovních dnů |
13.50 €6.08 € ( 7.24 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
16.36 € ( 19.47 € ) | 4 pracovních dnů |
22.09 € ( 26.29 € ) | 2 pracovních dnů |
The compact spherical washer conical seat is a permanently fastened component of spherical washer and conical seat offering the following benefits:
- function-safety
- secured against loss
- quick and rational assembly
- simplified stock holding
- swiveling range max. 4°.