Registrace
Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 32 mm. Load Capacity: 80 kg

Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 75 × 32 mm. Load Capacity: 80 kg EA986PN-31

Číslo dílu:

EA986PN-31
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
EA986PN-31
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
23.76 €
( 28.27 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 32
・Load capacity(kg)-80
・Overall height-100mm

Číslo dílu bylo potvrzeno