Registrace
Podmínky filtrování
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

142 mm Stopper (ON - Height 150 mm, OFF - Height 125 mm)

142 mm Stopper (ON - Height 150 mm, OFF - Height 125 mm) EA986PZ-2

Číslo dílu:

EA986PZ-2
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
EA986PZ-2
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
97.87 €
( 116.47 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

【Product Specifications】
・Hole dia.-11mm
・Hole pitch-85 to 100 x 85 to 100mm
・Plate dim.-120 x 120mm
・Material-Steel
・The lock pedal and release pedal are independent of each other, and easy to operate.
・Can be used on the concave floor because the space expands and contracts about 5mm when the built-in spring moves.
・Installation height…142mm
・ON height…150mm
・OFF height…125mm