Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 9 pracovních dnů

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-040

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-040 ISK-040

Pozor

  • The 2S is a stainless steel type.

Číslo dílu:

ISK-040
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
ISK-040
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
19.93 €
( 23.72 € )
9 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M4
[Arm Height] 16.25 mm
[Arm Length] 17.6 mm
[Stroke] 1.6 mm
[Tightening Force] 200 N

Pozor

  • The 2S is a stainless steel type.
Číslo dílu bylo potvrzeno